Danfoss logo
Magnetic Contactor - 40A, 120V

Термостат GX

088L3451

Тип дисплея: Без дисплея

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionMagnetic Contactor - 40A, 208-240V
Product line21
Активне навантаження, макс. [A]40 A
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Гарантійний термінГарантія на товар 2 роки
Група продукціїТерморегулятори
Дисплей (Так/Ні)Ні
ЗастосуванняGround ice and snow melting
Характеристики виробу
Значення
Індуктивне навантаженняmax 40A
Класифікація ULNo
Місце для батарейокНі
ОписМагнітний контактор— 40А, 208–240В
Опис продуктуТермостат GX
Сертифікація CENo
Тип датчикаOutdoor
Тип дисплеяБез дисплея
Тип продуктуGX controller

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1 Кілограм
Bага нетто1 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5703466149478