Термостат GX, Тип датчика: Таймер
088L3439
Тип дисплея: Без дисплея
088L3439
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | 200A Panel Enclosure 4Hr, GFEP & 4-3P CS |
| Number of contactors [pcs] | 4 шт. |
| Product line | 21 |
| Активне навантаження, макс. [A] | 200 A |
| Висота [дюйм] | 14.00 дюйм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Гарантійний термін | Гарантія на товар 2 роки |
| Гарантія [Рік] | 2 |
| Глибина [дюйм] | 6.00 дюйм |
| Група продукції | Терморегулятори |
| Дисплей (Так/Ні) | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Застосування | Ground ice and snow melting |
| Клас захисту IP елемента | NEMA 1 |
| Класифікація UL | No |
| Місце для батарейок | Ні |
| Напруга живлення [В] AC | 120 В |
| Опис | 200A Panel Enclosure 4Hr, GFEP & 4-3P CS |
| Опис продукту | Термостат GX |
| Сертифікація CE | No |
| Тип датчика | Таймер |
| Тип дисплея | Без дисплея |
| Тип продукту | GX controller |
| У межах WEEE | Так |
| Ширина [дюйм] | 12.00 дюйм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 10.43 Кілограм |
| Bага нетто | 10.43 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 1.652 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5715162422397 |