Danfoss logo
Thermostats, Sensor type: Timer box, 100 A

Термостат GX, Тип датчика: Таймер

088L3436

Тип дисплея: Без дисплея

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material Description100A Panel Enclosure 4Hr Timer & 2-3P CS
Number of contactors [pcs]2 шт.
Product line21
Активне навантаження, макс. [A]100 A
Висота [дюйм]12.00 дюйм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Гарантійний термінГарантія на товар 2 роки
Гарантія [Рік]2
Глибина [дюйм]5.00 дюйм
Група продукціїТерморегулятори
Дисплей (Так/Ні)Ні
Характеристики виробу
Значення
ЗастосуванняGround ice and snow melting
Клас захисту IP елементаNEMA 1
Класифікація ULNo
Місце для батарейокНі
Напруга живлення [В] AC120 В
Опис100A Panel Enclosure 4Hr Timer & 2-3P CS
Опис продуктуТермостат GX
Сертифікація CENo
Тип датчикаТаймер
Тип дисплеяБез дисплея
Тип продуктуGX controller
У межах WEEEТак
Ширина [дюйм]10.00 дюйм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто9.07 Кілограм
Bага нетто9.07 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.983 Cubic decimeter
EAN/UPC5715162422342