Термостат GX, Тип датчика: Ґрунт
088L3415
Тип дисплея: 2x 16-дисплей з підсвіткою символів
088L3415
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| 2-полюсний вимикач | Ні |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | GX850M ACP 208-600V |
| Product line | 21 |
| Активне навантаження, макс. [A] | 15 A |
| Висота [мм] | 178 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Гарантійний термін | Гарантія на товар 2 роки |
| Гарантія [Рік] | 2 |
| Глибина [мм] | 76 мм |
| Група продукції | Терморегулятори |
| Дисплей (Так/Ні) | Так |
| Довжина [м] | 178.00 м |
| Енергоспоживання в режимі очікування [Вт] [макс.] | 3.00 Вт |
| Застосування | Asphalt ice and snow meltingGround ice and snow meltingRoof frost protection |
| Індуктивне навантаження | cos φ= 0.3 max 1А |
| Клас захисту IP елемента | 20 |
| Класифікація UL | No |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Контроль несправності датчика | Так |
| Місце для батарейок | Ні |
| Монтаж DIN | Так |
| Напруга живлення [В] AC | 120 В |
| Опис | GX850M ACP 208-600В |
| Опис продукту | Термостат GX |
| Резервний елемент живлення | Ні |
| Релейний перемикач | 1-полюсний |
| Сертифікація CE | No |
| Система сумісної рамки | Ні |
| Температура зберігання [°C] [макс.] | 65 °C |
| Температура зберігання [°C] [мін.] | -20 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] | 40 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] | -10 °C |
| Тип датчика | Ґрунт |
| Тип дисплея | 2x 16-дисплей з підсвіткою символів |
| Тип індикатора | LED |
| Тип продукту | GX controller |
| Ширина [мм] | 76.00 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 5.96 Кілограм |
| Bага нетто | 5.96 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466148907 |
| Proposition 65 | Рак |