Danfoss logo
DS-5C Controller

Терморегулятор DS-5, Тип датчика: NTC

088L3046

Тип дисплея: Без дисплея

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
2-полюсний вимикачНі
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDS-5C Rain/Snow Sensor Controller
Product line21
Активне навантаження, макс. [A]60 A(2x30A)@277V
Висота [дюйм]4.75 дюйм
Висота [мм]121 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Гарантійний термінГарантія на товар 2 роки
Гістерзіс (+/-)0.20
Глибина [дюйм]2.75 дюйм
Глибина [мм]70 мм
Група продукціїТерморегулятори
Дисплей (Так/Ні)Ні
Дозволиc CSA us
ЗастосуванняGround ice and snow melting
Захист від замерзання [°C]5 °C
Індуктивне навантаженняcos φ= 0.3 max 1А
Клас захисту IP елемента44
Класифікація ULNo
Характеристики виробу
Значення
КолірБілий
Компанія сертифікаціїC CSA US
Місце для батарейокНі
Напруга живлення [В] AC [Макс.]240 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.]120 В
ОписDS-5C, контролер датчика дощу/снігу
Опис продуктуТерморегулятор DS-5
Релейний перемикач1-полюсний
Сертифікація CENo
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]85 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Температура навколишнього середовища [°F] [макс.]185 °F
Температура навколишнього середовища [°F] [мін.]-40 °F
Тип датчикаNTC
Тип дисплеяБез дисплея
Тип індикатораLED
Тип продуктуGX controller
Точка визначення датчика [Ом/°C]15кОм / 25°C
Ширина [дюйм]7.00 дюйм
Ширина [мм]178.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.242 Кілограм
Bага нетто0.24 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC720825512341
Proposition 65Pепродуктивні проблеми