Danfoss logo
DS-2C Controller

Терморегулятор DS2, Тип датчика: Ґрунт, 30A@240В

088L3044

Тип дисплея: Без дисплея

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
2-полюсний вимикачНі
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDS-2C Small System Automatic Controller
Product line21
Активне навантаження, макс. [A]30A@240В
Висота [дюйм]4.75 дюйм
Висота [мм]121 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Гарантійний термінГарантія на товар 2 роки
Гарантія [Рік]2
Глибина [дюйм]2.75 дюйм
Глибина [мм]70 мм
Група продукціїТерморегулятори
Дисплей (Так/Ні)Ні
Дозволиc CSA us
ЗастосуванняGround ice and snow melting
Захист від замерзання [°F]-40 °F
Клас захисту IP елементаNEMA 3R
Класифікація ULNo
Характеристики виробу
Значення
КолірБілий
Компанія сертифікаціїC CSA US
Місце для батарейокНі
Монтаж DINНі
Напруга живлення [В] AC [Макс.]240 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.]120 В
ОписАвтоматичний регулятор DS-2C для малих систем
Опис продуктуТерморегулятор DS2
Релейний перемикач1-полюсний
Сертифікація CENo
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]85 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Температура навколишнього середовища [°F] [макс.]185 °F
Температура навколишнього середовища [°F] [мін.]-40 °F
Тип датчикаҐрунт
Тип дисплеяБез дисплея
Тип продуктуGX controller
Ширина [дюйм]7.00 дюйм
Ширина [мм]178.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.36 Кілограм
Bага нетто1.36 Кілограм
Об'єм5.234 Cubic decimeter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC720825511559
Proposition 65Pепродуктивні проблеми