Danfoss logo
Danfoss ECtemp Touch design frame front - pure white

Терморегулятори, ECtemp Touch, Тип датчика: Повітря + Підлога

088L0128

Температура – кімната [°C]: 5 - 35, Температура – підлога [°C]: 5 - 45, Тип дисплея: Сенсорний екран

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
1 Вага первинної батареї, кг0.000
1 СУМАРНА вага первинної батареї, кг0.000
2-полюсний вимикачНі
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionECtemp Touch CN/HR/HU/NL/ES/PT/GB
Product line21
Активне навантаження, макс. [A]16 A
Вага елемента живлення0 г
Висота [мм]85 мм
Висота упаковки [мм]85 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїТак
Гарантійний термінГарантія на товар 5 роки
Гарантія [Рік]2
Глибина [мм]24 мм
Глибина упаковки [мм]140 мм
Група продукціїТерморегулятори
Дисплей (Так/Ні)Так
Діаметр кінцевого кабелю, макс. [мм²]2 x 2.5
ДозволиCE
Енергоспоживання в режимі очікування [Вт] [макс.]0.40 Вт
ЗастосуванняFloor heating
Захист від замерзання [°C]5 °C
Індуктивне навантаженняcos φ= 0.3 max 1А
К-ть елементів живлення1
Клас захисту IP елемента21
Клас захисту IP терморегулятора21
Клас програмного забезпеченняA
Класифікація ULNo
КолірБілий RAL 9010
Компанія сертифікаціїIntertek Semko
Місце для батарейокТак
Монтаж DINНі
Напруга живлення [В] AC230 В
Характеристики виробу
Значення
Напруга живлення [В] AC [Макс.]240 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.]220 В
Обмежувач макс. температури [°C] [мін.]20 °C
Обмежувач макс. температури. [°C] [макс.]35 °C
Обмежувач мін. температури [°C] [макс.]35 °C
Обмежувач мін. температури [°C] [мін.]10 °C
Обмежувач температури [°C] [макс.]45 °C
Обмежувач температури [°C] [мін.]5 °C
ОписECtemp Touch CN/HR/HU/NL/ES/PT/GB
Опис продуктуECtemp Touch
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Резервний елемент живленняТак
Релейний перемикач1-полюсний
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Сертифікація CEYes
Система сумісної рамкиТак
Ступінь забруднення2
Температура – кімната [°C] [макс.]35 °C
Температура – кімната [°C] [мін.]5 °C
Температура – підлога [°C] [макс.]45 °C
Температура – підлога [°C] [мін.]5 °C
Температура випробування тиску кулі [°C]75 °C
Температура зберігання [°C] [макс.]65 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-20 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]30 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]0 °C
Тип акамулятора чи назваCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Тип датчикаПовітря + Підлога
Тип дисплеяСенсорний екран
Тип продуктуECtemp Touch
Тип регулюванняШІМ
Тип сумісного стороннього датчикаТак
Точка визначення датчика [Ом/°C]15кОм / 25°C
У межах WEEEТак
Ширина упаковки [мм]95 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.242 Кілограм
Bага нетто0.24 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм1.131 Літр
EAN/UPC5703466241783