ECtemp_TAI_0.5_088L0461

Терморегулятори, ECtemp TAI, Тип датчика: NTC

088L0461

Температура – кімната [°C]: 5 - 38, Тип дисплея: з підсвічуванням

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ecodesign class4
Material DescriptionDanfoss ECtemp TAI 0.5
Product line21
Активне навантаження, макс. [A]10 A
Висота [мм]84 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Гарантійний термінГарантія на товар 2 роки
Гарантія [Рік]2
Глибина [мм]17 мм
Група продукціїТерморегулятори
Дисплей (Так/Ні)Так
ЗастосуванняFloor heating
Клас захисту IP елемента30
Класифікація ULNo
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Напруга живлення [В] AC230 В
Напруга живлення [В] AC [Макс.]240 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.]220 В
ОписECtemp TAI 0.5
Опис продуктуECtemp TAI
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Ступінь забруднення2
Температура – кімната [°C] [макс.]38 °C
Температура – кімната [°C] [мін.]5 °C
Температура зберігання [°C] [макс.]70 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-20 °C
Тип датчикаNTC
Тип дисплеяз підсвічуванням
Тип продуктуECtemp TAI
Тип регулюванняPI (Proportional Integral)
Ширина [мм]81.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.18 Кілограм
Bага нетто0.06 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.556 Літр
EAN/UPC5703466249543