Danfoss ECtemp Smart white L

Терморегулятори, Danfoss ECtemp™ Smart, білий, Тип датчика: Повітря + Підлога

088L1141

Температура – кімната [°C]: 5 - 35, Температура – підлога [°C]: 5 - 45, Тип дисплея: Сенсорний екран

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
1 Вага первинної батареї, кг0.000
1 СУМАРНА вага первинної батареї, кг0.000
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionDanfoss ECtemp Smart Pure White
Product line21
Активне навантаження, макс. [A]16 A
Вага елемента живлення0 г
Висота [мм]85 мм
Висота упаковки [мм]84 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Гарантійний термінГарантія на товар 5 роки
Гарантія [Рік]5
Гістерзіс (+/-)0.20
Глибина [мм]44 мм
Глибина упаковки [мм]110 мм
Група продукціїТерморегулятори
Діаметр кінцевого кабелю, макс. [мм²]2 x 2.5
ДозволиCE
Енергоспоживання в режимі очікування [Вт] [макс.]0.40 Вт
ЗастосуванняFloor heating
Захист від замерзання [°C]5 °C
Індуктивне навантаженняcos φ= 0.3 max 1А
К-ть елементів живлення1
Клас захисту IP елемента21
Клас програмного забезпеченняA
Класифікація ULNo
КОД UNSPSC41112209
КолірБілий RAL 9010
Компанія сертифікаціїCEEACIntertek Semko
Місце для батарейокТак
Монтаж DINНі
Характеристики виробу
Значення
Напруга живлення [В] AC230 В
Напруга живлення [В] AC [Макс.]240 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.]220 В
Обмежувач макс. температури [°C] [мін.]20 °C
Обмежувач макс. температури. [°C] [макс.]35 °C
Обмежувач мін. температури [°C] [макс.]35 °C
Обмежувач мін. температури [°C] [мін.]10 °C
Обмежувач температури [°C] [макс.]45 °C
Обмежувач температури [°C] [мін.]5 °C
ОписECtemp™ Smart, білий
Опис продуктуDanfoss ECtemp™ Smart, білий
Релейний перемикач1-полюсний
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Сертифікація CEYes
Ступінь забруднення2
Температура – кімната [°C] [макс.]35 °C
Температура – кімната [°C] [мін.]5 °C
Температура – підлога [°C] [макс.]45 °C
Температура – підлога [°C] [мін.]5 °C
Температура випробування тиску кулі [°C]75 °C
Температура зберігання [°C] [макс.]65 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-20 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]30 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]0 °C
Тип акамулятора чи назваCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Тип датчикаПовітря + Підлога
Тип дисплеяСенсорний екран
Тип продуктуECtemp Smart
Тип регулюванняШІМ
Точка визначення датчика [Ом/°C]15кОм / 25°C
У межах WEEEТак
Ширина упаковки [мм]108 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.267 Кілограм
Bага нетто0.264 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.998 Літр
EAN/UPC5703466239674