Терморегулятори, Danfoss ECtemp™ Smart, білосніжний, Тип датчика: Повітря + Підлога
088L1140
Температура – кімната [°C]: 5 - 35, Температура – підлога [°C]: 5 - 45, Тип дисплея: Сенсорний екран
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : ECtemp Smart
088L1140
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| 1 Вага первинної батареї, кг | 0.000 |
| 1 СУМАРНА вага первинної батареї, кг | 0.000 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Danfoss ECtemp Smart Polar White |
| Product line | 21 |
| Активне навантаження, макс. [A] | 16 A |
| Вага елемента живлення | 0 г |
| Висота [мм] | 85 мм |
| Висота упаковки [мм] | 84 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Гарантійний термін | Гарантія на товар 5 роки |
| Гарантія [Рік] | 5 |
| Гістерзіс (+/-) | 0.20 |
| Глибина [мм] | 44 мм |
| Глибина упаковки [мм] | 110 мм |
| Група продукції | Терморегулятори |
| Діаметр кінцевого кабелю, макс. [мм²] | 2 x 2.5 |
| Дозволи | CE |
| Енергоспоживання в режимі очікування [Вт] [макс.] | 0.40 Вт |
| Застосування | Floor heating |
| Захист від замерзання [°C] | 5 °C |
| Індуктивне навантаження | cos φ= 0.3 max 1А |
| К-ть елементів живлення | 1 |
| Клас захисту IP елемента | 21 |
| Клас програмного забезпечення | A |
| Класифікація UL | No |
| КОД UNSPSC | 41112209 |
| Колір | Білий RAL 9016 |
| Компанія сертифікації | CEEACIntertek Semko |
| Місце для батарейок | Так |
| Монтаж DIN | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Напруга живлення [В] AC | 230 В |
| Напруга живлення [В] AC [Макс.] | 240 В |
| Напруга живлення [В] AC [Мін.] | 220 В |
| Обмежувач макс. температури [°C] [мін.] | 20 °C |
| Обмежувач макс. температури. [°C] [макс.] | 35 °C |
| Обмежувач мін. температури [°C] [макс.] | 35 °C |
| Обмежувач мін. температури [°C] [мін.] | 10 °C |
| Обмежувач температури [°C] [макс.] | 45 °C |
| Обмежувач температури [°C] [мін.] | 5 °C |
| Опис | ECtemp™ Smart, білосніжний |
| Опис продукту | Danfoss ECtemp™ Smart, білосніжний |
| Релейний перемикач | 1-полюсний |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Сертифікація CE | Yes |
| Ступінь забруднення | 2 |
| Температура – кімната [°C] [макс.] | 35 °C |
| Температура – кімната [°C] [мін.] | 5 °C |
| Температура – підлога [°C] [макс.] | 45 °C |
| Температура – підлога [°C] [мін.] | 5 °C |
| Температура випробування тиску кулі [°C] | 75 °C |
| Температура зберігання [°C] [макс.] | 65 °C |
| Температура зберігання [°C] [мін.] | -20 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] | 30 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] | 0 °C |
| Тип акамулятора чи назва | Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
| Тип датчика | Повітря + Підлога |
| Тип дисплея | Сенсорний екран |
| Тип продукту | ECtemp Smart |
| Тип регулювання | ШІМ |
| Точка визначення датчика [Ом/°C] | 15кОм / 25°C |
| У межах WEEE | Так |
| Ширина упаковки [мм] | 108 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.267 Кілограм |
| Bага нетто | 0.264 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.998 Літр |
| EAN/UPC | 5703466239667 |