Терморегулятори, ECtemp Next Plus, Тип датчика: Підлога
088L0129
Тип дисплея: з підсвічуванням
088L0129
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| 1 Вага первинної батареї, кг | 0.001 |
| 1 СУМАРНА вага первинної батареї, кг | 0.001 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Danfoss ECtemp Next Modbus |
| Product line | 21 |
| Активне навантаження, макс. [A] | 16 A |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Гарантійний термін | Гарантія на товар 2 роки |
| Гарантія [Рік] | 2 |
| Група продукції | Терморегулятори |
| Дисплей (Так/Ні) | Так |
| Застосування | Floor heating |
| К-ть елементів живлення | 1 |
| Класифікація UL | No |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Так |
| Назва виробу в досьє SCIP | Hailin sourced thermostats |
| Напруга живлення [В] AC | 230 В |
| Напруга живлення [В] AC [Макс.] | 240 В |
| Напруга живлення [В] AC [Мін.] | 220 В |
| Номер досьє SCIP | 50d35251-5939-484c-be43-57270ceaf246 |
| Опис | Danfoss ECtemp Next Modbus |
| Опис продукту | ECtemp Next Plus |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Резервний елемент живлення | Так |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип акамулятора чи назва | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Тип датчика | Підлога |
| Тип дисплея | з підсвічуванням |
| Тип продукту | ECtemp Next Plus |
| У межах WEEE | Так |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.306 Кілограм |
| Bага нетто | 0.296 Кілограм |
| Об'єм | 0.001 Cubic meter |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466241790 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |