088L0127_ECtemp_Next_Plus

Терморегулятори, ECtemp Next Plus HW, Тип датчика: NTC

088L0127

Тип дисплея: з підсвічуванням

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
1 Вага первинної батареї, кг0.001
1 СУМАРНА вага первинної батареї, кг0.001
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionТерморегулятор ECtemp Next Plus HW
Product line21
Активне навантаження, макс. [A]16 A
Вага елемента живлення1 г
Висота [мм]86 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Гарантійний термінГарантія на товар 2 роки
Гарантія [Рік]2
Глибина [мм]16 мм
Група продукціїТерморегулятори
Дисплей (Так/Ні)Так
ЗастосуванняFloor heating
Індуктивне навантаженняcos φ= 0.3 max 1А
К-ть елементів живлення1
Клас захисту IP терморегулятора30
Класифікація ULNo
Характеристики виробу
Значення
КолірБілий RAL 9010
Місце для батарейокТак
Напруга живлення [В] AC230 В
Напруга живлення [В] AC [Макс.]250 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.]85 В
Обмежувач температури [°C] [макс.]65 °C
Обмежувач температури [°C] [мін.]35 °C
ОписECtemp Next Plus HW
Опис продуктуECtemp Next Plus HW
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Релейний перемикач1-полюсний
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Температура зберігання [°C] [макс.]60 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-10 °C
Тип акамулятора чи назваCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Тип датчикаNTC
Тип дисплеяз підсвічуванням
Тип продуктуECtemp Next Plus
Тип регулюванняГістерезіс
Точка визначення датчика [Ом/°C]15кОм / 25°C
У межах WEEEТак

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.188 Кілограм
Bага нетто0.188 Кілограм
Об'єм0.626 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5703466243824
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів