Danfoss logo
088L0120,088L0121_NextPlus_F0

Терморегулятори, ECtemp Next Plus, Тип датчика: Повітря + Підлога

088L0121

Температура – кімната [°C]: 5 - 35, Тип дисплея: з підсвічуванням

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
1 Вага первинної батареї, кг0.001
1 СУМАРНА вага первинної батареї, кг0.001
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionТерморегулятор ECtemp Next Plus.
Product line21
Активне навантаження, макс. [A]16 A
Вага елемента живлення1 г
Висота [мм]86 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Гарантійний термінГарантія на товар 2 роки
Гарантія [Рік]2
Глибина [мм]16 мм
Група продукціїТерморегулятори
Дисплей (Так/Ні)Так
ДозволиEAC
Енергоспоживання в режимі очікування [Вт] [макс.]0.50 Вт
ЗастосуванняFloor heating
Захист від замерзання [°C]5 °C
Індуктивне навантаженняmax 1А
К-ть елементів живлення1
Клас захисту IP терморегулятора30
Клас програмного забезпеченняA
Класифікація ULNo
КОД UNSPSC41112209
КолірБілий RAL 9010
Компанія сертифікаціїEAC
Місце для батарейокТак
Монтаж DINНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPHailin sourced thermostats
Напруга живлення [В] AC230 В
Напруга живлення [В] AC [Макс.]250 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.]85 В
Номер досьє SCIP50d35251-5939-484c-be43-57270ceaf246
Обмежувач температури [°C] [макс.]45 °C
Обмежувач температури [°C] [мін.]5 °C
ОписECtemp Next Plus
Опис продуктуECtemp Next Plus
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Резервний елемент живленняТак
Релейний перемикач1-полюсний
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Ступінь забруднення2
Температура – кімната [°C] [макс.]35 °C
Температура – кімната [°C] [мін.]5 °C
Температура – підлога [°C] [макс.]45 °C
Температура – підлога [°C] [мін.]5 °C
Температура випробування тиску кулі [°C]75 °C
Температура зберігання [°C] [макс.]60 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-10 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]60 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип акамулятора чи назваCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Тип датчикаПовітря + Підлога
Тип дисплеяз підсвічуванням
Тип продуктуECtemp Next Plus
Тип регулюванняГістерезіс
Точка визначення датчика [Ом/°C]15кОм / 25°C
У межах WEEEТак

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.306 Кілограм
Bага нетто0.296 Кілограм
Об'єм1.131 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5703466233979
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми