Danfoss logo
088L0120,088L0121_NextPlus_F0

Терморегулятори, ECtemp Next Plus, Тип датчика: Повітря + Підлога

088L0120

Температура – кімната [°C]: 5 - 35, Тип дисплея: з підсвічуванням

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
1 Вага первинної батареї, кг0.001
1 СУМАРНА вага первинної батареї, кг0.001
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionDanfoss ECtemp Next
Product line21
Активне навантаження, макс. [A]16 A
Вага елемента живлення1 г
Висота [мм]86 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Гарантійний термінГарантія на товар 2 роки
Гарантія [Рік]2
Глибина [мм]16 мм
Група продукціїТерморегулятори
Дисплей (Так/Ні)Так
ДозволиCE
ЗастосуванняFloor heating
Індуктивне навантаженняmax 1А
К-ть елементів живлення1
Клас захисту IP терморегулятора30
Клас програмного забезпеченняA
Класифікація ULNo
КолірБілий RAL 9010
Місце для батарейокТак
Характеристики виробу
Значення
Монтаж DINНі
Назва виробу в досьє SCIPHailin sourced thermostats
Напруга живлення [В] AC230 В
Напруга живлення [В] AC [Макс.]240 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.]220 В
Номер досьє SCIP50d35251-5939-484c-be43-57270ceaf246
ОписDanfoss ECtemp Next
Опис продуктуECtemp Next Plus
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Сертифікація CEYes
Температура – кімната [°C] [макс.]35 °C
Температура – кімната [°C] [мін.]5 °C
Температура – підлога [°C] [макс.]45 °C
Температура – підлога [°C] [мін.]5 °C
Температура випробування тиску кулі [°C]75 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]60 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип акамулятора чи назваCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Тип датчикаПовітря + Підлога
Тип дисплеяз підсвічуванням
Тип продуктуECtemp Next Plus
Точка визначення датчика [Ом/°C]15кОм / 25°C
У межах WEEEТак

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.8 Кілограм
Bага нетто0.792 Кілограм
Об'єм0.001 Cubic meter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5703466233962
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми