Danfoss logo

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionECtemp ECO Heat, black
Product line21
Активне навантаження, макс. [A]16
Висота [мм]86 мм
Гарантійний термінГарантія на товар 2 роки
Гарантія [Рік]2
Група продукціїТерморегулятори
Дисплей (Так/Ні)Так
ЗастосуванняFloor heating
Захист від замерзання [°C]5 °C
Клас захисту IP елемента20
Клас захисту IP терморегулятора20
КолірЧорний
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Монтаж DINНі
Напруга живлення [В] AC230 В
Напруга живлення [В] AC [Макс.]250 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.]85 В
ОписECtemp ECO Heat, black
Сертифікація CENo
Система сумісної рамкиНі
Тип датчикаПовітря + Підлога
Тип дисплеяLED
Тип продуктуECtemp ECO Heat
Тип регулюванняГістерезіс
Тип сумісного стороннього датчикаТак
Ширина [мм]86.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто251 Грам
Bага нетто204 Грам
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.595 Літр
EAN/UPC5703466252185