Терморегулятори, ECtemp 850, Тип датчика: Без датчика
088L0449
Тип дисплея: 2x 16-дисплей з підсвіткою символів
088L0449
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| 2-полюсний вимикач | Ні |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | ECtemp 850 IV Latin with PSU |
| Product line | 21 |
| Активне навантаження, макс. [A] | 15 A |
| Висота [мм] | 86 мм |
| Висота упаковки [мм] | 72 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Гарантійний термін | Гарантія на товар 2 роки |
| Гарантія [Рік] | 2 |
| Глибина [мм] | 53 мм |
| Глибина упаковки [мм] | 280 мм |
| Група продукції | Терморегулятори |
| Дисплей (Так/Ні) | Так |
| Дозволи | CE |
| Енергоспоживання в режимі очікування [Вт] [макс.] | 3.00 Вт |
| Застосування | Asphalt ice and snow meltingGround ice and snow meltingRoof frost protection |
| Індуктивне навантаження | cos φ= 0.3 max 1А |
| Клас захисту IP елемента | 20 |
| Класифікація UL | No |
| КОД UNSPSC | 41112209 |
| Колір | Білий RAL 9010 |
| Компанія сертифікації | Intertek Semko |
| Контроль несправності датчика | Так |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Монтаж DIN | Так |
| Назва виробу в досьє SCIP | "Temperature controller for and and snow melting systems" |
| Напруга живлення [В] AC | 230 В |
| Напруга живлення [В] AC [Макс.] | 240 В |
| Напруга живлення [В] AC [Мін.] | 220 В |
| Номер досьє SCIP | 7a73589d-5564-4385-abca-03fd7de34e2a |
| Опис | ECtemp 850 IV, латиниця, із джерелом живлення PSU |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 7(c)-I |
| Резервний елемент живлення | Ні |
| Релейний перемикач | 1-полюсний |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) |
| Сертифікація CE | Yes |
| Система сумісної рамки | Ні |
| Температура зберігання [°C] [макс.] | 65 °C |
| Температура зберігання [°C] [мін.] | -20 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] | 40 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] | -10 °C |
| Тип датчика | Без датчика |
| Тип дисплея | 2x 16-дисплей з підсвіткою символів |
| Тип індикатора | LED |
| Тип продукту | ECtemp 850 |
| У межах WEEE | Так |
| Ширина [мм] | 23.50 мм |
| Ширина упаковки [мм] | 232 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.688 Кілограм |
| Bага нетто | 0.653 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 4.508 Літр |
| EAN/UPC | 5703466130391 |