Danfoss logo
EFET610_088L0448_F

Терморегулятори, ECtemp 610, Тип датчика: Дріт

088L0448

Тип дисплея: Без дисплея

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
2-полюсний вимикачТак
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionEFET-610, IP44 WE DIN-sensor cable, 2-po
Product line21
Активне навантаження, макс. [A]10 A
Висота [мм]100 мм
Висота упаковки [мм]85 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Гарантійний термінГарантія на товар 2 роки
Гарантія [Рік]2
Гістерзіс (+/-)0.20
Глибина [мм]45 мм
Глибина упаковки [мм]140 мм
Група продукціїТерморегулятори
Діаметр кінцевого кабелю, макс. [мм²]2 x 2.5
Діапазон установки температури [°C] [макс.]50 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.]10 °C
ДозволиCE
Енергоспоживання в режимі очікування [Вт] [макс.]0.93 Вт
ЗастосуванняCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protection
Індуктивне навантаженняcos φ= 0.3 max 1А
Клас захисту IP елемента44
Класифікація ULNo
КОД UNSPSC41112209
КолірБілий RAL 9010
Компанія сертифікаціїEACIntertek Semko
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Монтаж DINНі
Налаштування шкали-10 +50ºC
Напруга живлення [В] AC230 В
Напруга живлення [В] AC [Макс.]240 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.]220 В
ОписECtemp 610
Опис продуктуECtemp 610
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Релейний перемикач2-полюсний
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Сертифікація CEYes
Ступінь забруднення2
Температура випробування тиску кулі [°C]75 °C
Температура зберігання [°C] [макс.]65 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-20 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]50 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип датчикаДріт
Тип дисплеяБез дисплея
Тип індикатораLED
Тип продуктуECtemp 610
Тип регулюванняГістерезіс
Точка визначення датчика [Ом/°C]15кОм / 25°C
У межах WEEEТак
Ширина [мм]69.50 мм
Ширина упаковки [мм]95 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.272 Кілограм
Bага нетто0.222 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм1.008 Літр
EAN/UPC5703466130384