Терморегулятори, ECtemp 531, Тип датчика: Кімната
088L0034
Температура – кімната [°C]: 5 - 35, Тип дисплея: Без дисплея
088L0034
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| 2-полюсний вимикач | Ні |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | EFET 531 WE ELKO |
| Product line | 21 |
| Активне навантаження, макс. [A] | 15 A |
| Висота [мм] | 85 мм |
| Висота упаковки [мм] | 85 мм |
| Гарантійний термін | Гарантія на товар 2 роки |
| Гарантія [Рік] | 2 |
| Гістерзіс (+/-) | 0.40 |
| Глибина [мм] | 36 мм |
| Глибина упаковки [мм] | 140 мм |
| Група продукції | Терморегулятори |
| Дисплей (Так/Ні) | Ні |
| Діаметр кінцевого кабелю, макс. [мм²] | 2 x 2.5 |
| Дозволи | CE |
| Енергоспоживання в режимі очікування [Вт] [макс.] | 0.25 Вт |
| Застосування | Floor heating |
| Захист від замерзання [°C] | 5 °C |
| Індуктивне навантаження | cos φ= 0.3 max 1А |
| Клас захисту IP елемента | 31 |
| Класифікація UL | No |
| КОД UNSPSC | 41112209 |
| Колір | Білий RAL 9010 |
| Компанія сертифікації | NEMKO |
| Місце для батарейок | Ні |
| Монтаж DIN | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Налаштування шкали | 5 - 35ºC |
| Напруга живлення [В] AC | 230 В |
| Напруга живлення [В] AC [Макс.] | 240 В |
| Напруга живлення [В] AC [Мін.] | 220 В |
| Опис | ECtemp 531 |
| Опис продукту | ECtemp 531 |
| Релейний перемикач | 2-полюсний |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Сертифікація CE | Yes |
| Ступінь забруднення | 2 |
| Температура – кімната [°C] [макс.] | 35 °C |
| Температура – кімната [°C] [мін.] | 5 °C |
| Температура – підлога [°C] [макс.] | 45 °C |
| Температура – підлога [°C] [мін.] | 5 °C |
| Температура випробування тиску кулі [°C] | 75 °C |
| Температура зберігання [°C] [макс.] | 65 °C |
| Температура зберігання [°C] [мін.] | -20 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] | 30 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] | -10 °C |
| Тип датчика | Кімната |
| Тип дисплея | Без дисплея |
| Тип індикатора | LED |
| Тип продукту | ECtemp серії 53x |
| Тип регулювання | Гістерезіс |
| Точка визначення датчика [Ом/°C] | 15кОм / 25°C |
| У межах WEEE | Так |
| Ширина [мм] | 85.00 мм |
| Ширина упаковки [мм] | 95 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.24 Kilogram |
| Bага нетто | 0.17 Kilogram |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.761 Liter |
| EAN/UPC | 5703466128992 |