EFET530 088L0033

Терморегулятори, ECtemp 530, Тип датчика: Підлога

088L0033

Тип дисплея: Без дисплея

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
2-полюсний вимикачНі
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionECtemp 530 ELKO
Product line21
Активне навантаження, макс. [A]15 A
Висота [мм]85 мм
Висота упаковки [мм]85 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Гарантійний термінГарантія на товар 2 роки
Гарантія [Рік]2
Гістерзіс (+/-)0.40
Глибина [мм]36 мм
Глибина упаковки [мм]140 мм
Група продукціїТерморегулятори
Дисплей (Так/Ні)Ні
Діаметр кінцевого кабелю, макс. [мм²]2 x 2.5
ДозволиCE
Енергоспоживання в режимі очікування [Вт] [макс.]0.25 Вт
ЗастосуванняFloor heating
Захист від замерзання [°C]5 °C
Індуктивне навантаженняcos φ= 0.3 max 1А
Клас захисту IP елемента31
Класифікація ULNo
КолірБілий RAL 9010
Компанія сертифікаціїNEMKO
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Монтаж DINНі
Налаштування шкали0 - 6
Напруга живлення [В] AC230 В
Напруга живлення [В] AC [Макс.]240 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.]220 В
ОписECtemp 530
Опис продуктуECtemp 530
Релейний перемикач1-полюсний
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Сертифікація CEYes
Ступінь забруднення2
Температура – підлога [°C] [макс.]45 °C
Температура – підлога [°C] [мін.]5 °C
Температура випробування тиску кулі [°C]75 °C
Температура зберігання [°C] [макс.]65 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-20 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]30 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип датчикаПідлога
Тип дисплеяБез дисплея
Тип індикатораLED
Тип продуктуECtemp серії 53x
Тип регулюванняГістерезіс
Точка визначення датчика [Ом/°C]15кОм / 25°C
Ширина [мм]85.00 мм
Ширина упаковки [мм]95 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.226 Кілограм
Bага нетто0.149 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.753 Літр
EAN/UPC5703466128985