Danfoss logo
ECtemp 440

Терморегулятори, ECtemp 440, 5 °C - 35 °C

088L0468

Діапазон установки температури [°C]: 5 - 35, Тип дисплея: з підсвічуванням

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
1 Вага первинної батареї, кг0.001
1 СУМАРНА вага первинної батареї, кг0.001
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionEFIT-440 CN,
Product line21
Висота [мм]86 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Глибина [мм]13 мм
Група продукціїТерморегулятори
Дисплей (Так/Ні)Так
Діапазон установки температури [°C] [макс.]35 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.]5 °C
ЗастосуванняFloor heating
К-ть елементів живлення1
Характеристики виробу
Значення
Клас захисту IP терморегулятора30
Класифікація ULNo
КолірБілий RAL 9016
Місце для батарейокТак
Монтаж DINНі
Напруга живлення [В] AC230 В
Напруга живлення [В] AC [Макс.]240 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.]220 В
ОписECtemp 440 CN
Температура – підлога [°C] [макс.]45 °C
Температура – підлога [°C] [мін.]5 °C
Тип акамулятора чи назваCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Тип дисплеяз підсвічуванням
Тип продуктуECtemp 440
У межах WEEEТак

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.275 Кілограм
Bага нетто0.27 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.001 Cubic meter
EAN/UPC5703466202760