ECTEMP 440, NO SENSOR

Терморегулятори, ECtemp 440, 5 °C - 35 °C

088L0464

Діапазон установки температури [°C]: 5 - 35, Тип дисплея: з підсвічуванням

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
1 Вага первинної батареї, кг0.001
1 СУМАРНА вага первинної батареї, кг0.001
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionC4C ECtemp 440, no sensor CN
Product line21
Висота [мм]86 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Глибина [мм]13 мм
Група продукціїТерморегулятори
Дисплей (Так/Ні)Так
Діапазон установки температури [°C] [макс.]35 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.]5 °C
ЗастосуванняFloor heating
Характеристики виробу
Значення
К-ть елементів живлення1
Клас захисту IP терморегулятора30
Класифікація ULNo
КолірБілий RAL 9010
Місце для батарейокТак
Монтаж DINНі
ОписECtemp 440, no sensor CN
Сертифікація CENo
Температура – підлога [°C] [макс.]45 °C
Температура – підлога [°C] [мін.]5 °C
Тип акамулятора чи назваCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Тип дисплеяз підсвічуванням
Тип продуктуECtemp 440
У межах WEEEТак

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.357 Кілограм
Bага нетто0.271 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.001 Cubic meter
EAN/UPC5715162228814