Danfoss logo
EFET330_088L0444_R

Терморегулятори, ECtemp 330, Тип датчика: Дріт

088L0444

Діапазон установки температури [°C]: -10 - 10, Тип дисплея: Без дисплея

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
2-полюсний вимикачНі
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionEFET-330, -10>C-+10>CDINrail, sensor cab
Product line21
Активне навантаження, макс. [A]16 A
Висота [мм]86 мм
Висота упаковки [мм]85 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Гарантійний термінГарантія на товар 2 роки
Гарантія [Рік]2
Гістерзіс (+/-)0.20
Глибина [мм]58 мм
Глибина упаковки [мм]140 мм
Група продукціїТерморегулятори
Діаметр кінцевого кабелю, макс. [мм²]2 x 2.5
Діапазон установки температури [°C] [макс.]10 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.]-10 °C
ДозволиCE
Енергоспоживання в режимі очікування [Вт] [макс.]0.25 Вт
ЗастосуванняAsphalt ice and snow meltingCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection
Індуктивне навантаженняcos φ= 0.3 max 1А
Клас захисту IP елемента20
Класифікація ULNo
КОД UNSPSC41112209
КолірБілий RAL 9010
Характеристики виробу
Значення
Компанія сертифікаціїNEMKO
Місце для батарейокНі
Монтаж DINТак
Налаштування шкали-10 +10ºC
Напруга живлення [В] AC230 В
Напруга живлення [В] AC [Макс.]240 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.]220 В
ОписECtemp 330 -10<>+10°
Опис продуктуECtemp 330
Релейний перемикач1-полюсний
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Сертифікація CEYes
Ступінь забруднення2
Температура випробування тиску кулі [°C]75 °C
Температура зберігання [°C] [макс.]65 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-20 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]50 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип датчикаДріт
Тип дисплеяБез дисплея
Тип індикатораLED
Тип продуктуECtemp серії 330
Тип регулюванняГістерезіс
Точка визначення датчика [Ом/°C]15кОм / 25°C
У межах WEEEТак
Ширина [мм]36.00 мм
Ширина упаковки [мм]95 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.3 Кілограм
Bага нетто0.18 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.761 Літр
EAN/UPC5703466130346