EFET316_088L0443_L

Терморегулятори, ECtemp 316, Тип датчика: Дріт

088L0443

Діапазон установки температури [°C]: -10 - 50, Тип дисплея: Без дисплея

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
2-полюсний вимикачНі
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionEFET-316, -10>C-+50>CDINrail, sensor cab
Product line21
Активне навантаження, макс. [A]16 A
Висота [мм]86 мм
Висота упаковки [мм]85 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Гарантійний термінГарантія на товар 2 роки
Гарантія [Рік]2
Гістерезіс (+/-) [макс.]6.00
Гістерезіс (+/-) [мін.]0.20
Глибина [мм]58 мм
Глибина упаковки [мм]140 мм
Група продукціїТерморегулятори
Діаметр кінцевого кабелю, макс. [мм²]2 x 2.5
Діапазон установки температури [°C] [макс.]50 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.]-10 °C
ДозволиCE
Енергоспоживання в режимі очікування [Вт] [макс.]0.25 Вт
ЗастосуванняAsphalt ice and snow meltingCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection
Зниження в період заощадження [°C] [макс.]8 °C
Зниження в період заощадження [°C] [мін.]0 °C
Індуктивне навантаженняcos φ= 0.3 max 1А
Клас захисту IP елемента20
Класифікація ULNo
КОД UNSPSC41112209
Характеристики виробу
Значення
КолірБілий RAL 9010
Компанія сертифікаціїNEMKO
Місце для батарейокНі
Монтаж DINТак
Налаштування шкали-10 +50ºC
Напруга живлення [В] AC230 В
Напруга живлення [В] AC [Макс.]240 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.]220 В
ОписECtemp 316 -10<>+50°
Опис продуктуECtemp 316
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Релейний перемикач1-полюсний
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Сертифікація CEYes
Ступінь забруднення2
Температура випробування тиску кулі [°C]75 °C
Температура зберігання [°C] [макс.]65 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-20 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]45 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип датчикаДріт
Тип дисплеяБез дисплея
Тип індикатораLED
Тип продуктуECtemp 316
Тип регулюванняГістерезіс
Точка визначення датчика [Ом/°C]15кОм / 25°C
У межах WEEEТак
Ширина [мм]36.00 мм
Ширина упаковки [мм]95 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.228 Кілограм
Bага нетто0.228 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.761 Літр
EAN/UPC5703466130339