Danfoss logo
DanfossReflect - 088L0097

Рефлективні ізоляційні панелі, 100 панелей 50м²

088L0097

Application: Floor heating
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : ECcell

Рекомендована заміна: 140F1132

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDanfoss Reflect 50m² 100 plates
Product line21
Висота упаковки [мм]1300 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Гарантійний термінГарантія на товар 10 років
Глибина упаковки [мм]1200 мм
Група продукціїІнша продукція для систем теплопостачання
Довжина [м]1.00 м
Характеристики виробу
Значення
ЗастосуванняFloor heating
Класифікація ULNo
КОД UNSPSC30141500
Місце для батарейокНі
ОписРефлективні ізоляційні панелі, 100 панелей 50м²
Робоча температура [°C] [макс.]80 °C
Тип продуктуECcell
Товщина [мм]13.00 мм
Ширина [мм]50.00 мм
Ширина упаковки [мм]800 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто174.4 Кілограм
Bага нетто135 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм1440 Літр
EAN/UPC5703466173589