DEVIcell DRY 140F1131 R

Рефлективні ізоляційні панелі, 4 панелі 2м²

088L0077

Application: Floor heating

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionReflect insulation plates 4 plates 2m²
Product line21
Висота упаковки [мм]50 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Гарантійний термінГарантія на товар 10 років
Глибина упаковки [мм]1175 мм
Група продукціїІнша продукція для систем теплопостачання
Довжина [м]1.00 м
ЗастосуванняFloor heating
Характеристики виробу
Значення
Класифікація ULNo
КОД UNSPSC30141500
Місце для батарейокНі
ОписРефлективні ізоляційні панелі, 4 панелі 2м²
Опис продуктуРефлективні ізоляційні панелі 4
Робоча температура [°C] [макс.]80 °C
Тип продуктуECcell
Товщина [мм]13.0 мм
Ширина [мм]50.00 мм
Ширина упаковки [мм]520 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто7.2 Кілограм
Bага нетто7 Кілограм
Об'єм30.55 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5703466228111
Proposition 65Рак