Danfoss logo
DEVIcell DRY 140F1131 R

Рефлективні ізоляційні панелі, 10 панелей 5м²

088L0076

Application: Floor heating
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : ECcell

Рекомендована заміна: 140F1130

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionReflect insulation plates 10 plts 5m²
Product line21
Висота упаковки [мм]1300 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Гарантійний термінГарантія на товар 10 років
Глибина упаковки [мм]1200 мм
Група продукціїІнша продукція для систем теплопостачання
Довжина [м]1.00 м
ЗастосуванняFloor heating
Характеристики виробу
Значення
Класифікація ULNo
КОД UNSPSC30141500
Місце для батарейокНі
ОписРефлективні ізоляційні панелі, 10 панелей 5м²
Опис продуктуРефлективні ізоляційні панелі 10
Робоча температура [°C] [макс.]80 °C
Тип продуктуECcell
Товщина [мм]13.00 мм
Ширина [мм]50.00 мм
Ширина упаковки [мм]800 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто11.8 Кілограм
Bага нетто11.7 Кілограм
Об'єм85.54 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5703466228104
Proposition 65Рак