189B0130 - 189B0156_Veria QM 100

Нагрівальні мати, Veria QM 150, 12.00 м², Напруга живлення [В] AC: 230, 1800 Вт

189B0184

Veria QM 150 1800Вт 230В 12м², 2C GLO

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionМат нагрівальний Veria Quickmat 150 1800
Product line21
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Внутрішня ізоляціяFEP
Гарантія [Рік]12
Група продукціїНагрівальні мати
Довжина мату [м]24.00 м
Довжина холодного кінця [м]2.3 м
ДозволиCE
ЗастосуванняFloor heating
Зовнішня оболонкаPVDF
Зона покриття [м²]12.00 м²
Кількість провідників холодного кінця1
Кількість холодних кінців1
Клас захисту IP елементаIPX7
Характеристики виробу
Значення
Класифікація ULNo
Колір зовнішньої оболонкиЖовтий
Місце для батарейокНі
Міцність на розрив [N]120 N
Міцність при деформації [N]600 N
Напруга живлення [В] AC230 В
ОписVeria QM 150 1800Вт 230В 12м², 2C GLO
Потужність обігріву [Вт]1800 Вт
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робоча температура [°C] [макс.]120 °C
Розмір холодного кінця [мм²]1.0 мм²
Сертифікація CEYes
Тип продуктуVeria QM 150
Тип холодного кінцяDTWB
Товщина [мм]3.50 мм
Холодний кінецьТак
Ширина мату [м]0.5 м

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто5.544 Кілограм
Bага нетто5.489 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм38.365 Літр
EAN/UPC5703466206935