Нагрівальні мати, ECdry, 100 Вт/м², 5.00 м², Напруга живлення [В] AC: 230
088L0149
Тип кабелю: Одножильний кабель, Ширина мату [м]: 1, Довжина мату [м]: 5
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Нагрівальні мати
088L0149
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Material Description | Danfoss ECdry 100 440W 230V 5m² |
| Product line | 21 |
| Висота монтажу [мм] [мін.] | 8 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Гарантійний термін | Гарантія на товар 5 роки |
| Гарантія [Рік] | 5 |
| Група продукції | Нагрівальні мати |
| Довжина мату [м] | 5.00 м |
| Дозволи | CE |
| Застосування | Floor heating |
| Звукоізоляція [дБ] | 17 дБ |
| Зона покриття [м²] | 5.00 м² |
| Клас захисту IP елемента | IPX7 |
| Класифікація UL | No |
| Компанія сертифікації | Intertek Semko |
| Комплект приладдя | No |
| Матеріал ізоляції | PP-Foam |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Напруга живлення [В] AC | 230 В |
| Опис | ECdry 100 440Вт 230В 5м² |
| Опис продукту | ECdry 100 |
| Опір кабелю [Ом] | 120.0000 Ом |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Порізка у розмір | Ні |
| Поточний [A] [макс.] | 10.0 А |
| Потужність мату [Вт/м²] | 100 Вт/м² |
| Потужність обігріву [Вт] | 440 Вт |
| Принцип обігріву | Послідовний опір |
| Сертифікація CE | Yes |
| Термічний опір [Вт/м²К] | 8 БТо/год-фут²Â°F |
| Тип кабелю | Одножильний кабель |
| Тип продукту | ECdry |
| Товщина [мм] | 8.00 мм |
| У межах WEEE | Так |
| Холодний кінець | Ні |
| Ширина [мм] | 100.00 мм |
| Ширина мату [м] | 1.0 м |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 7.05 Кілограм |
| Bага нетто | 6.98 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 65.625 Літр |
| EAN/UPC | 5703466240472 |