Danfoss logo
DEVIdry 100 89300028

Нагрівальні мати, ECdry, 55 Вт/м², 3.00 м², Напруга живлення [В] AC: 230

088L0141

Тип кабелю: Одножильний кабель, Ширина мату [м]: 1, Довжина мату [м]: 3
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Нагрівальні мати

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Material DescriptionDanfoss ECdry 55 132W 230V 3m²
Product line21
Висота монтажу [мм] [мін.]8 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїТак
Гарантійний термінГарантія на товар 5 роки
Гарантія [Рік]5
Глибина упаковки [мм]1050 мм
Група продукціїНагрівальні мати
Довжина мату [м]3.00 м
ДозволиCE
ЗастосуванняFloor heating
Звукоізоляція [дБ]17 дБ
Зона покриття [м²]3.00 м²
Клас захисту IP елементаIPX7
Класифікація ULNo
КОД UNSPSC40101830
Компанія сертифікаціїIntertek Semko
Комплект приладдяNo
Матеріал ізоляціїPP-Foam
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Напруга живлення [В] AC230 В
ОписECdry 55 132Вт 230В 3м²
Опис продуктуECdry 55
Опір кабелю [Ом]401.0000 Ом
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Порізка у розмірНі
Поточний [A] [макс.]10.0 А
Потужність мату [Вт/м²]55 Вт/м²
Потужність обігріву [Вт]132 Вт
Принцип обігрівуПослідовний опір
Сертифікація CEYes
Термічний опір [Вт/м²К]8 БТо/год-фут²Â°F
Тип кабелюОдножильний кабель
Тип продуктуECdry
Товщина [мм]8.00 мм
У межах WEEEТак
Холодний кінецьНі
Ширина [мм]100.00 мм
Ширина мату [м]1.0 м
Ширина упаковки [мм]250 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто4.747 Кілограм
Bага нетто4.7 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм65.625 Літр
EAN/UPC5703466238202