DEVImat 100T 140F0418 R1

Нагрівальні мати, LX mat, 12 Вт/фут², 20 фут², Напруга живлення [В] AC: 120

088L3152

Тип кабелю: Двожильний кабель

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionLX Mat 120V 240W 20Sq. Ft.
Product line21
Без свинцюТак
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Внутрішня ізоляціяFEP
Вогнезахисна сполукаТак
Гарантія [Рік]20
Група продукціїНагрівальні мати
Діаметр кабелю [дюйм]0.19 дюйм
Довжина мату [фут]10.0 фут
Довжина холодного кінця [фут]13.0 фут
Дозволиc CSA us
Доступна EPDYes
Екран кабелюAlufoil 100%
ЗастосуванняFloor heating
Зовнішня оболонкаPVC
Зона покриття [фт²]20 фут²
Кількість провідників холодного кінця2
Кількість холодних кінців1
Клас захисту IP елементаIPX7
Класифікація ULNo
Колір зовнішньої оболонкиЧЕРВОНИЙ
Компанія сертифікаціїC CSA US
Характеристики виробу
Значення
Комплект приладдяNo
Місце для батарейокНі
Міцність на розрив [N]120 N
Міцність при деформації [N]600 N
Напруга живлення [В] AC120 В
Неробоча температура [°F] [макс.]212 °F
ОписLX Mat 120В, 20 фут², 240Вт
Опис продуктуLX Mat
Опір кабелю [Ом]60.9000 Ом
Поточний [A] [макс.]2.0 А
Потужність мату [Вт/фт²]12 Вт/фут²
Потужність обігріву [Вт]240 Вт
Принцип обігрівуПослідовний опір
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робоча температура [°F] [макс.]149 °F
Розмір холодного кінця [мм²]1.0 мм²
Сертифікація CENo
Стандарт дозволуCLASS 2872 01CLASS 2872 81
Температура монтажу [°F]23 °F
Тип кабелюДвожильний кабель
Тип продуктуLX mat
Тип холодного кінцяDTWB
УФ-захистНі
Холодний кінецьТак
Ширина мату [м]2.0 фут

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.557 Кілограм
Bага нетто1.542 Кілограм
Об'єм12.825 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5703466140154
Proposition 65Рак