Нагрівальні мати, LX mat, 12 Вт/фут², 10 фут², Напруга живлення [В] AC: 120
088L3150
Тип кабелю: Двожильний кабель
088L3150
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | LX Mat 120V, 10 Sq. Ft., 120W |
| Product line | 21 |
| Без свинцю | Так |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Внутрішня ізоляція | FEP |
| Вогнезахисна сполука | Так |
| Гарантія [Рік] | 20 |
| Група продукції | Нагрівальні мати |
| Діаметр кабелю [дюйм] | 0.19 дюйм |
| Довжина мату [фут] | 5.0 фут |
| Довжина холодного кінця [фут] | 13.0 фут |
| Дозволи | c CSA us |
| Доступна EPD | Yes |
| Екран кабелю | Alufoil 100% |
| Застосування | Floor heating |
| Зовнішня оболонка | PVC |
| Зона покриття [фт²] | 10 фут² |
| Кількість провідників холодного кінця | 2 |
| Кількість холодних кінців | 1 |
| Клас захисту IP елемента | IPX7 |
| Класифікація UL | No |
| Колір зовнішньої оболонки | ЧЕРВОНИЙ |
| Компанія сертифікації | C CSA US |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Комплект приладдя | No |
| Місце для батарейок | Ні |
| Міцність на розрив [N] | 120 N |
| Міцність при деформації [N] | 600 N |
| Напруга живлення [В] AC | 120 В |
| Неробоча температура [°F] [макс.] | 212 °F |
| Опис | LX Mat 120В, 10 фут², 120Вт |
| Опис продукту | LX Mat |
| Опір кабелю [Ом] | 120.0000 Ом |
| Поточний [A] [макс.] | 1.0 А |
| Потужність мату [Вт/фт²] | 12 Вт/фут² |
| Потужність обігріву [Вт] | 120 Вт |
| Принцип обігріву | Послідовний опір |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Робоча температура [°F] [макс.] | 149 °F |
| Розмір холодного кінця [мм²] | 1.0 мм² |
| Сертифікація CE | No |
| Стандарт дозволу | CLASS 2872 01CLASS 2872 81 |
| Температура монтажу [°F] | 23 °F |
| Тип кабелю | Двожильний кабель |
| Тип продукту | LX mat |
| Тип холодного кінця | DTWB |
| УФ-захист | Ні |
| Холодний кінець | Так |
| Ширина мату [м] | 2.0 фут |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.024 Кілограм |
| Bага нетто | 1.014 Кілограм |
| Об'єм | 12.825 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466140130 |
| Proposition 65 | Рак |