Нагрівальні мати, GX mat, 50 Вт/фут², 80 фут², Напруга живлення [В] AC: 240
088L3211
Тип кабелю: Двожильний кабель
088L3211
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | GX Mat 240V, 40 Ft 80 Sq. Ft., 3985W |
| Product line | 21 |
| Без свинцю | Так |
| Висота упаковки [мм] | 800 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Внутрішня ізоляція | FEP |
| Вогнезахисна сполука | Так |
| Гарантія [Рік] | 20 |
| Глибина упаковки [мм] | 1364 мм |
| Група продукції | Нагрівальні мати |
| Діаметр кабелю [дюйм] | 0.25 дюйм |
| Довжина мату [фут] | 40.0 фут |
| Довжина холодного кінця [фут] | 19.6 фут |
| Дозволи | E543796 |
| Доступна EPD | Yes |
| Екран кабелю | Alufoil 100% |
| Застосування | Ground ice and snow melting |
| Зовнішня оболонка | PVC |
| Зона покриття [фт²] | 80 фут² |
| Кількість провідників холодного кінця | 2 |
| Кількість холодних кінців | 1 |
| Клас захисту IP елемента | IPX7 |
| Класифікація UL | Yes |
| Колір зовнішньої оболонки | Чорний |
| Компанія сертифікації | UL LLC |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Комплект приладдя | No |
| Матеріал фільтру | PEX |
| Місце для батарейок | Ні |
| Міцність на розрив [N] | 120 N |
| Міцність при деформації [N] | 2000 N |
| Напруга живлення [В] AC | 240 В |
| Неробоча температура [°F] [макс.] | 220 °F |
| Опис | GX Mat 240В, 80 фут², 4000Вт |
| Опис продукту | GX Mat |
| Опір кабелю [Ом] | 14.5000 Ом |
| Поточний [A] [макс.] | 16.7 А |
| Потужність мату [Вт/фт²] | 50 Вт/фут² |
| Потужність обігріву [Вт] | 3985 Вт |
| Принцип обігріву | Послідовний опір |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Робоча температура [°F] [макс.] | 149 °F |
| Сертифікація CE | No |
| Стандарт дозволу | CLASS 2872 01CLASS 2872 81 |
| Температура монтажу [°F] | 23 °F |
| Тип кабелю | Двожильний кабель |
| Тип продукту | GX mat |
| Тип холодного кінця | AWG12 |
| УФ-захист | Так |
| Холодний кінець | Так |
| Ширина мату [м] | 2.0 фут |
| Ширина упаковки [мм] | 600 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 7.597 Кілограм |
| Bага нетто | 7.521 Кілограм |
| Об'єм | 74.851 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466143865 |
| Proposition 65 | Рак |