ECsnow 300T width 0,75m 83902050 R

Нагрівальні мати, GX mat, 50 Вт/фут², 15 фут², Напруга живлення [В] AC: 240

088L3201

Тип кабелю: Двожильний кабель

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionGX Mat 240V, 7.5 Ft 15 Sq. Ft., 740W
Product line21
Без свинцюТак
Висота упаковки [мм]800 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Внутрішня ізоляціяFEP
Вогнезахисна сполукаТак
Гарантія [Рік]20
Глибина упаковки [мм]1364 мм
Група продукціїНагрівальні мати
Діаметр кабелю [дюйм]0.25 дюйм
Довжина мату [фут]7.5 фут
Довжина холодного кінця [фут]19.6 фут
ДозволиE543796
Доступна EPDYes
Екран кабелюAlufoil 100%
ЗастосуванняGround ice and snow melting
Зовнішня оболонкаPVC
Зона покриття [фт²]15 фут²
Кількість провідників холодного кінця2
Кількість холодних кінців1
Клас захисту IP елементаIPX7
Класифікація ULYes
Колір зовнішньої оболонкиЧорний
Компанія сертифікаціїUL LLC
Характеристики виробу
Значення
Комплект приладдяNo
Матеріал фільтруPEX
Місце для батарейокНі
Міцність на розрив [N]120 N
Міцність при деформації [N]2000 N
Напруга живлення [В] AC240 В
Неробоча температура [°F] [макс.]220 °F
ОписGX Mat 240В, 15 фут², 750Вт
Опис продуктуGX Mat
Опір кабелю [Ом]77.9000 Ом
Поточний [A] [макс.]3.1 А
Потужність мату [Вт/фт²]50 Вт/фут²
Потужність обігріву [Вт]740 Вт
Принцип обігрівуПослідовний опір
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робоча температура [°F] [макс.]149 °F
Сертифікація CENo
Стандарт дозволуCLASS 2872 01CLASS 2872 81
Температура монтажу [°F]23 °F
Тип кабелюДвожильний кабель
Тип продуктуGX mat
Тип холодного кінцяAWG14
УФ-захистТак
Холодний кінецьТак
Ширина мату [м]2.0 фут
Ширина упаковки [мм]600 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.61 Кілограм
Bага нетто1.907 Кілограм
Об'єм74.851 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5703466143766
Proposition 65Рак