ECsafe100T

Нагрівальні мати, ECsnow 300T, 300 Вт/м², 8.00 м², Напруга живлення [В] AC: 230

088L6509

Тип кабелю: Двожильний кабель, Ширина мату [м]: 0.8, Довжина мату [м]: 10.6

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionECsnow 300T 8 m² 0,75x10,6m 230V
Product line21
Без свинцюТак
Висота упаковки [мм]190 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Внутрішня ізоляціяFEP
Вогнезахисна сполукаТак
Гарантійний термін20-річна повна гарантія на обслуговування
Гарантія [Рік]20
Глибина упаковки [мм]690 мм
Група продукціїНагрівальні мати
Діаметр кабелю [мм]7.0 мм
Довжина мату [м]10.60 м
Довжина холодного кінця [м]10.0 м
ДозволиCE
Доступна EPDYes
Екран кабелюAlufoil 100%
ЗастосуванняGround ice and snow meltingRoof frost protection
Зовнішня оболонкаPVC
Зона покриття [м²]8.00 м²
Кількість провідників холодного кінця3
Кількість холодних кінців1
Клас захисту IP елементаIPX7
Класифікація ULNo
Характеристики виробу
Значення
Колір зовнішньої оболонкиЧорний
Комплект приладдяNo
Місце для батарейокНі
Міцність на розрив [N]>300 N
Міцність при деформації [N]>1500 N
Напруга живлення [В] AC230 В
Неробоча температура [°C] [макс.]90 °C
ОписECsnow 300T 8м² 230В 2285Вт
Опір кабелю [Ом]23.2000 Ом
Потужність мату [Вт/м²]300 Вт/м²
Потужність обігріву [Вт]2285 Вт
Принцип обігрівуПослідовний опір
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робоча температура [°C] [макс.]60 °C
Розмір холодного кінця [мм²]1.5 мм²
Сертифікація CEYes
Температура монтажу [°C] [мін.]-5 °C
Тип кабелюДвожильний кабель
Тип продуктуECsnow 300T
Тип холодного кінцяDTCL
Товщина [мм]7.00 мм
УФ-захистТак
Холодний кінецьТак
Ширина мату [м]0.8 м
Ширина упаковки [мм]190 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто6.045 Кілограм
Bага нетто5.985 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм24.909 Літр
EAN/UPC5703466246443