Danfoss logo
ECsnow 250T

Нагрівальні мати, ECsnow 250T, 250 Вт/м², 12.00 м², Напруга живлення [В] AC: 400

088L6486

Тип кабелю: Двожильний кабель, Ширина мату [м]: 0.8, Довжина мату [м]: 16
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : ECsnow

Рекомендована заміна: 83902065

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionECsnow 250T 12m² 400V 2950W
Product line21
Без свинцюТак
Висота упаковки [мм]680 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Внутрішня ізоляціяFEP
Вогнезахисна сполукаТак
Гарантія [Рік]20
Глибина упаковки [мм]180 мм
Група продукціїНагрівальні мати
Діаметр кабелю [мм]7.0 мм
Довжина мату [м]16.00 м
Довжина холодного кінця [м]10.0 м
ДозволиCE
Екран кабелюМідна оплітка
ЗастосуванняGround ice and snow meltingRoof frost protection
Зовнішня оболонкаPVC
Зона покриття [м²]12.00 м²
Кількість провідників холодного кінця3
Кількість холодних кінців1
Клас захисту IP елементаIPX7
Класифікація ULNo
Характеристики виробу
Значення
Колір зовнішньої оболонкиЧорний
Комплект приладдяNo
Місце для батарейокНі
Міцність на розрив [N]>300 N
Міцність при деформації [N]>1500 N
Напруга живлення [В] AC400 В
Неробоча температура [°C] [макс.]90 °C
ОписECsnow 250T 12м² 400В 2950Вт
Опір кабелю [Ом]54.3000 Ом
Потужність мату [Вт/м²]250 Вт/м²
Потужність обігріву [Вт]2950 Вт
Принцип обігрівуПослідовний опір
Робоча температура [°C] [макс.]60 °C
Розмір холодного кінця [мм²]1.5 мм²
Сертифікація CEYes
Температура монтажу [°C] [мін.]-5 °C
Тип кабелюДвожильний кабель
Тип продуктуECsnow 250T
Тип холодного кінцяDTCL
Товщина [мм]7.00 мм
УФ-захистТак
Холодний кінецьНі
Ширина мату [м]0.8 м
Ширина упаковки [мм]180 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто7.93 Кілограм
Bага нетто7.851 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм22.032 Літр
EAN/UPC5703466248027