ECsafe100T - 088L6463

Нагрівальні мати, ECsafe 100T, 100 Вт/м², 29.40 м², Напруга живлення [В] AC: 230

088L6463

Тип кабелю: Двожильний кабель, Ширина мату [м]: 1, Довжина мату [м]: 29.3

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionECsafe 100T 29,4m² 230V 2930W
Product line21
Без свинцюТак
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Внутрішня ізоляціяXLPE
Вогнезахисна сполукаТак
Гарантійний термін20-річна повна гарантія на обслуговування
Гарантія [Рік]20
Група продукціїНагрівальні мати
Діаметр кабелю [мм]6.9 мм
Довжина мату [м]29.30 м
Довжина холодного кінця [м]10.0 м
ДозволиCE
Доступна EPDYes
Екран кабелюAlufoil 100%
ЗастосуванняFloor heating
Зовнішня оболонкаPVC
Зона покриття [м²]29.40 м²
Кількість провідників холодного кінця3
Кількість холодних кінців1
Клас захисту IP елементаIPX7
Класифікація ULNo
Характеристики виробу
Значення
Колір зовнішньої оболонкиЧорний
Комплект приладдяNo
Місце для батарейокНі
Міцність на розрив [N]>500 N
Міцність при деформації [N]>1500 N
Напруга живлення [В] AC230 В
Неробоча температура [°C] [макс.]90 °C
ОписECsafe 100T 29,4м² 230В 2930Вт
Опір кабелю [Ом]18.1000 Ом
Потужність мату [Вт/м²]100 Вт/м²
Потужність обігріву [Вт]2930 Вт
Принцип обігрівуПослідовний опір
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робоча температура [°C] [макс.]60 °C
Розмір холодного кінця [мм²]2.5 мм²
Сертифікація CEYes
Температура монтажу [°C] [мін.]-5 °C
Тип кабелюДвожильний кабель
Тип продуктуECsafe 100T
Тип холодного кінцяDTCL
Товщина [мм]6.90 мм
УФ-захистТак
Холодний кінецьТак
Ширина мату [м]1.0 м

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто13.62 Кілограм
Bага нетто13.62 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм82.8 Літр
EAN/UPC5703466246160