Нагрівальні мати, ECsafe 100T, 100 Вт/м², 7.20 м², Напруга живлення [В] AC: 230
088L6453
Тип кабелю: Двожильний кабель, Ширина мату [м]: 1, Довжина мату [м]: 7.2
088L6453
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ECsafe 100T 7,2m² 230V 720W |
| Product line | 21 |
| Без свинцю | Так |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Внутрішня ізоляція | XLPE |
| Вогнезахисна сполука | Так |
| Гарантійний термін | 20-річна повна гарантія на обслуговування |
| Гарантія [Рік] | 20 |
| Група продукції | Нагрівальні мати |
| Діаметр кабелю [мм] | 6.9 мм |
| Довжина мату [м] | 7.20 м |
| Довжина холодного кінця [м] | 10.0 м |
| Дозволи | CE |
| Доступна EPD | Yes |
| Екран кабелю | Alufoil 100% |
| Застосування | Floor heating |
| Зовнішня оболонка | PVC |
| Зона покриття [м²] | 7.20 м² |
| Кількість провідників холодного кінця | 3 |
| Кількість холодних кінців | 1 |
| Клас захисту IP елемента | IPX7 |
| Класифікація UL | No |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Колір зовнішньої оболонки | Чорний |
| Комплект приладдя | No |
| Місце для батарейок | Ні |
| Міцність на розрив [N] | >500 N |
| Міцність при деформації [N] | >1500 N |
| Напруга живлення [В] AC | 230 В |
| Неробоча температура [°C] [макс.] | 90 °C |
| Опис | ECsafe 100T 7,2м² 230В 720Вт |
| Опір кабелю [Ом] | 73.6000 Ом |
| Потужність мату [Вт/м²] | 100 Вт/м² |
| Потужність обігріву [Вт] | 720 Вт |
| Принцип обігріву | Послідовний опір |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Робоча температура [°C] [макс.] | 60 °C |
| Розмір холодного кінця [мм²] | 1.5 мм² |
| Сертифікація CE | Yes |
| Температура монтажу [°C] [мін.] | -5 °C |
| Тип кабелю | Двожильний кабель |
| Тип продукту | ECsafe 100T |
| Тип холодного кінця | DTCL |
| Товщина [мм] | 6.90 мм |
| УФ-захист | Так |
| Холодний кінець | Так |
| Ширина мату [м] | 1.0 м |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1 Кілограм |
| Bага нетто | 1 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 26.588 Літр |
| EAN/UPC | 5703466246061 |