ECmat 85T PRE 0,7m² 230V 59W

Нагрівальні мати, ECmat 85T PRE, 85 Вт/м², 8.70 м², Напруга живлення [В] AC: 230

088L6414

Тип кабелю: Двожильний кабель, Ширина мату [м]: 0.5, Довжина мату [м]: 17.4

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionECmat 85T PRE 8,7m² 230V 740W
Product line21
Без свинцюТак
Висота упаковки [мм]595 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Внутрішня ізоляціяFEP
Вогнезахисна сполукаТак
Гарантія [Рік]20
Глибина упаковки [мм]268 мм
Група продукціїНагрівальні мати
Діаметр кабелю [мм]3.0 мм
Довжина мату [м]17.40 м
Довжина холодного кінця [м]4.0 м
ДозволиCE
Екран кабелюAlufoil 100%
ЗастосуванняFloor heating
Зовнішня оболонкаPVDF
Зона покриття [м²]8.70 м²
Кількість провідників холодного кінця2
Кількість холодних кінців1
Клас захисту IP елементаIPX7
Класифікація ULNo
Колір зовнішньої оболонкиЧЕРВОНИЙ
Характеристики виробу
Значення
Комплект приладдяNo
Місце для батарейокНі
Міцність на розрив [N]300 N
Міцність при деформації [N]600 N
Напруга живлення [В] AC230 В
Неробоча температура [°C] [макс.]60 °C
ОписECmat 85T PRE 8,7м² 230В 740Вт
Опір кабелю [Ом]71.3000 Ом
Потужність мату [Вт/м²]85 Вт/м²
Потужність обігріву [Вт]740 Вт
Принцип обігрівуПослідовний опір
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робоча температура [°C] [макс.]90 °C
Розмір холодного кінця [мм²]1.0 мм²
Сертифікація CEYes
Температура монтажу [°C] [мін.]-5 °C
Тип кабелюДвожильний кабель
Тип продуктуECmat 85T PRE
Тип холодного кінцяDTWB
Товщина [мм]3.50 мм
УФ-захистНі
Холодний кінецьТак
Ширина мату [м]0.5 м
Ширина упаковки [мм]305 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто6.06 Кілограм
Bага нетто5.999 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм38.885 Літр
EAN/UPC5703466245569