Нагрівальні мати, ECmat 85T PRE, 85 Вт/м², 7.60 м², Напруга живлення [В] AC: 230
088L6413
Тип кабелю: Двожильний кабель, Ширина мату [м]: 0.5, Довжина мату [м]: 15.2
088L6413
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ECmat 85T PRE 7,6m² 230V 645W |
| Product line | 21 |
| Без свинцю | Так |
| Висота упаковки [мм] | 595 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Внутрішня ізоляція | FEP |
| Вогнезахисна сполука | Так |
| Гарантія [Рік] | 20 |
| Глибина упаковки [мм] | 268 мм |
| Група продукції | Нагрівальні мати |
| Діаметр кабелю [мм] | 3.0 мм |
| Довжина мату [м] | 15.20 м |
| Довжина холодного кінця [м] | 4.0 м |
| Дозволи | CE |
| Екран кабелю | Alufoil 100% |
| Застосування | Floor heating |
| Зовнішня оболонка | PVDF |
| Зона покриття [м²] | 7.60 м² |
| Кількість провідників холодного кінця | 2 |
| Кількість холодних кінців | 1 |
| Клас захисту IP елемента | IPX7 |
| Класифікація UL | No |
| Колір зовнішньої оболонки | ЧЕРВОНИЙ |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Комплект приладдя | No |
| Місце для батарейок | Ні |
| Міцність на розрив [N] | 300 N |
| Міцність при деформації [N] | 600 N |
| Напруга живлення [В] AC | 230 В |
| Неробоча температура [°C] [макс.] | 60 °C |
| Опис | ECmat 85T PRE 7,6м² 230В 645Вт |
| Опір кабелю [Ом] | 81.5000 Ом |
| Потужність мату [Вт/м²] | 85 Вт/м² |
| Потужність обігріву [Вт] | 645 Вт |
| Принцип обігріву | Послідовний опір |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Робоча температура [°C] [макс.] | 90 °C |
| Розмір холодного кінця [мм²] | 1.0 мм² |
| Сертифікація CE | Yes |
| Температура монтажу [°C] [мін.] | -5 °C |
| Тип кабелю | Двожильний кабель |
| Тип продукту | ECmat 85T PRE |
| Тип холодного кінця | DTWB |
| Товщина [мм] | 3.50 мм |
| УФ-захист | Ні |
| Холодний кінець | Так |
| Ширина мату [м] | 0.5 м |
| Ширина упаковки [мм] | 305 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 5.57 Кілограм |
| Bага нетто | 5.514 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 38.885 Літр |
| EAN/UPC | 5703466245552 |