Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418

Нагрівальні мати, ECmat 200T, 200 Вт/м², 6.10 м², Напруга живлення [В] AC: 230

088L5445

Тип кабелю: Двожильний кабель, Ширина мату [м]: 0.5, Довжина мату [м]: 12.2

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionECmat 200T 6,1m² 230V 1210W
Product line21
Без свинцюТак
Висота упаковки [мм]590 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Внутрішня ізоляціяFEP
Вогнезахисна сполукаТак
Гарантійний термін20-річна повна гарантія на обслуговування
Гарантія [Рік]20
Глибина упаковки [мм]220 мм
Група продукціїНагрівальні мати
Діаметр кабелю [мм]3.0 мм
Довжина мату [м]12.20 м
Довжина холодного кінця [м]4.0 м
ДозволиCE
Доступна EPDYes
Екран кабелюAlufoil 100%
ЗастосуванняFloor heating
Зовнішня оболонкаPVDF
Зона покриття [м²]6.10 м²
Кількість провідників холодного кінця2
Кількість холодних кінців1
Клас захисту IP елементаIPX7
Класифікація ULNo
Колір зовнішньої оболонкиЧЕРВОНИЙ
Характеристики виробу
Значення
Компанія сертифікаціїIntertek Semko
Комплект приладдяNo
Місце для батарейокНі
Міцність на розрив [N]120 N
Міцність при деформації [N]600 N
Напруга живлення [В] AC230 В
Неробоча температура [°C] [макс.]120 °C
ОписECmat 200T 1210Вт 230В 0.5x12.2м
Опис продуктуECmat 200T
Опір кабелю [Ом]43.7000 Ом
Потужність мату [Вт/м²]200 Вт/м²
Потужність обігріву [Вт]1210 Вт
Принцип обігрівуПослідовний опір
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робоча температура [°C] [макс.]115 °C
Розмір холодного кінця [мм²]1.0 мм²
Сертифікація CEYes
Температура монтажу [°C] [мін.]-5 °C
Тип кабелюДвожильний кабель
Тип продуктуECmat 200T
Тип холодного кінцяDTWB
Товщина [мм]3.50 мм
УФ-захистНі
Холодний кінецьТак
Ширина мату [м]0.5 м
Ширина упаковки [мм]220 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.98 Кілограм
Bага нетто2.97 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм22.739 Літр
EAN/UPC5703466242179