EFTM w. DEVIreg Touch (Left) (Clipped)

Нагрівальні мати, ECmat 150T, 150 Вт/м², 5.00 м², Напруга живлення [В] AC: 230

088L5350

Тип кабелю: Двожильний кабель, Комплект приладдя: Перехідник із гнучкою трубкою KK1-E5; ECtemp Touch; Flexpipe ø6,7 2,5 м, чорний; Цвяхи синтетичні, 10шт. у пакеті; Датчик кінцевої кришки, мідний, для гнучкої трубки ø6,7, Ширина мату [м]: 0.5, Довжина мату [м]: 10

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
1 Вага первинної батареї, кг0.000
1 СУМАРНА вага первинної батареї, кг0.000
2-полюсний вимикачНі
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Material DescriptionECmat 150T 750W 230V 0.5x10m Touch
Product line21
Активне навантаження, макс. [A]16 A
Без свинцюТак
Вага елемента живлення0 г
Висота упаковки [мм]590 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Внутрішня ізоляціяFEP
Вогнезахисна сполукаТак
Гарантія [Рік]20
Глибина упаковки [мм]220 мм
Група продукціїНагрівальні мати
Діаметр кабелю [мм]3.0 мм
Діаметр кінцевого кабелю, макс. [мм²]2 x 2.5
Довжина мату [м]10.00 м
Довжина холодного кінця [м]2.3 м
ДозволиCE
Доступна EPDYes
Екран кабелюAlufoil 100%
Енергоспоживання в режимі очікування [Вт] [макс.]0.40 Вт
ЗастосуванняFloor heating
Захист від замерзання [°C]5 °C
Зовнішня оболонкаPVDF
Зона покриття [м²]5.00 м²
Індуктивне навантаженняcos φ= 0.3 max 1А
К-ть елементів живлення1
Кабель на котушціНі
Кількість провідників холодного кінця2
Кількість холодних кінців1
Клас захисту IP елементаIPX7
Клас захисту IP терморегулятора21
Клас програмного забезпеченняA
Класифікація ULNo
КОД UNSPSC40101830
Колір зовнішньої оболонкиЧЕРВОНИЙ
Компанія сертифікаціїIntertek Semko
Комплект приладдяFlexpipe ø6,7 2,5 м, чорнийПерехідник із гнучкою трубкою KK1-E5Цвяхи синтетичні, 10шт. у пакетіДатчик кінцевої кришки, мідний, для гнучкої трубки ø6,7ECtemp Touch
Місце для батарейокТак
Міцність на розрив [N]120 N
Міцність при деформації [N]600 N
Монтаж DINНі
Напруга живлення [В] AC230 В
Неробоча температура [°C] [макс.]120 °C
Характеристики виробу
Значення
Обмежувач макс. температури [°C] [мін.]20 °C
Обмежувач макс. температури. [°C] [макс.]35 °C
Обмежувач мін. температури [°C] [макс.]35 °C
Обмежувач мін. температури [°C] [мін.]10 °C
Обмежувач температури [°C] [макс.]45 °C
Обмежувач температури [°C] [мін.]5 °C
ОписECmat 150T 750Вт 230В 0.5x10м ECtemp Touch
Опис продуктуКомплект ECmat™ 150T з DEVIreg™ Touch
Опір кабелю [Ом]70.5000 Ом
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Порізка у розмірНі
Потужність мату [Вт/м²]150 Вт/м²
Потужність обігріву [Вт]750 Вт
Принцип обігрівуПослідовний опір
Резервний елемент живленняТак
Релейний перемикач1-полюсний
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робоча температура [°C] [макс.]115 °C
Розмір холодного кінця [мм²]1.0 мм²
Сертифікація CEYes
Система сумісної рамкиТак
Ступінь забруднення2
Температура – кімната [°C] [макс.]35 °C
Температура – кімната [°C] [мін.]5 °C
Температура – підлога [°C] [макс.]45 °C
Температура – підлога [°C] [мін.]5 °C
Температура випробування тиску кулі [°C]75 °C
Температура зберігання [°C] [макс.]65 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-20 °C
Температура монтажу [°C] [мін.]-5 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]30 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]0 °C
Тип акамулятора чи назваCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Тип датчикаNTC
Тип дисплеяСенсорний екран
Тип кабелюДвожильний кабель
Тип продуктуECmat 150T
Тип регулюванняШІМ
Тип сумісного стороннього датчикаТак
Тип холодного кінцяDTWB
Товщина [мм]3.50 мм
Точка визначення датчика [Ом/°C]15кОм / 25°C
У межах WEEEТак
УФ-захистНі
Холодний кінецьТак
Ширина мату [м]0.5 м
Ширина упаковки [мм]220 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто3.19 Кілограм
Bага нетто3.128 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм22.739 Літр
EAN/UPC5703466219768