Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418

Нагрівальні мати, ECmat 100T, 100 Вт/м², 7.00 м², Напруга живлення [В] AC: 230

088L0225

Тип кабелю: Двожильний кабель, Комплект приладдя: Flexpipe ø6,7 2,5 м, чорний, Ширина мату [м]: 0.5, Довжина мату [м]: 14

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionECmat 100T 7m² 230V 700W
Product line21
Без свинцюТак
Висота упаковки [мм]590 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Внутрішня ізоляціяFEP
Вогнезахисна сполукаТак
Гарантійний термін20-річна повна гарантія на обслуговування
Гарантія [Рік]20
Глибина упаковки [мм]220 мм
Група продукціїНагрівальні мати
Діаметр кабелю [мм]3.0 мм
Довжина мату [м]14.00 м
Довжина холодного кінця [м]4.0 м
ДозволиCE
Доступна EPDYes
Екран кабелюAlufoil 100%
ЗастосуванняFloor heating
Зовнішня оболонкаPVDF
Зона покриття [м²]7.00 м²
Кількість провідників холодного кінця2
Кількість холодних кінців1
Клас захисту IP елементаIPX7
Класифікація ULNo
Колір зовнішньої оболонкиЧЕРВОНИЙ
Характеристики виробу
Значення
Компанія сертифікаціїIntertek Semko
Комплект приладдяFlexpipe ø6,7 2,5 м, чорний
Місце для батарейокНі
Міцність на розрив [N]120 N
Міцність при деформації [N]600 N
Напруга живлення [В] AC230 В
Неробоча температура [°C] [макс.]120 °C
ОписECmat 100T 700Вт 230В 0,5x14м
Опис продуктуECmat 100T
Опір кабелю [Ом]75.6000 Ом
Потужність мату [Вт/м²]100 Вт/м²
Потужність обігріву [Вт]700 Вт
Принцип обігрівуПослідовний опір
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робоча температура [°C] [макс.]115 °C
Розмір холодного кінця [мм²]1.0 мм²
Сертифікація CEYes
Температура монтажу [°C] [мін.]-5 °C
Тип кабелюДвожильний кабель
Тип продуктуECmat 100T
Тип холодного кінцяDTWB
Товщина [мм]3.50 мм
УФ-захистНі
Холодний кінецьТак
Ширина мату [м]0.5 м
Ширина упаковки [мм]220 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто3.74 Кілограм
Bага нетто3.71 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм28.144 Літр
EAN/UPC5703466120170