DEVImat 100T 140F0418

Нагрівальні мати, ECmat 150T, 150 Вт/м², 8.00 м², Напруга живлення [В] AC: 230

088L0211

Тип кабелю: Двожильний кабель, Ширина мату [м]: 0.5, Довжина мату [м]: 16

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionECmat 150T 8m² 230V 1200W
Product line21
Без свинцюТак
Висота упаковки [мм]590 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Внутрішня ізоляціяFEP
Вогнезахисна сполукаТак
Гарантійний термін20-річна повна гарантія на обслуговування
Гарантія [Рік]20
Глибина упаковки [мм]255 мм
Група продукціїНагрівальні мати
Діаметр кабелю [мм]3.0 мм
Довжина мату [м]16.00 м
Довжина холодного кінця [м]4.0 м
ДозволиCE
Доступна EPDYes
Екран кабелюAlufoil 100%
ЗастосуванняFloor heating
Зовнішня оболонкаPVDF
Зона покриття [м²]8.00 м²
Кількість провідників холодного кінця2
Кількість холодних кінців1
Клас захисту IP елементаIPX7
Класифікація ULNo
Колір зовнішньої оболонкиЧЕРВОНИЙ
Характеристики виробу
Значення
Компанія сертифікаціїIntertek Semko
Комплект приладдяNo
Місце для батарейокНі
Міцність на розрив [N]120 N
Міцність при деформації [N]600 N
Напруга живлення [В] AC230 В
Неробоча температура [°C] [макс.]120 °C
ОписECmat 150T 1200Вт 230В 0.5x16м
Опис продуктуECmat 150T
Опір кабелю [Ом]44.0000 Ом
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Потужність мату [Вт/м²]150 Вт/м²
Потужність обігріву [Вт]1200 Вт
Принцип обігрівуПослідовний опір
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робоча температура [°C] [макс.]115 °C
Розмір холодного кінця [мм²]1.0 мм²
Сертифікація CEYes
Температура монтажу [°C] [мін.]-5 °C
Тип кабелюДвожильний кабель
Тип продуктуECmat 150T
Тип холодного кінцяDTWB
Товщина [мм]3.50 мм
УФ-захистНі
Холодний кінецьТак
Ширина мату [м]0.5 м
Ширина упаковки [мм]255 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто4.373 Кілограм
Bага нетто4.148 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм38.365 Літр
EAN/UPC5703466117835