DEVImat 100T 140F0418

Нагрівальні мати, ECmat 150T, 150 Вт/м², 1.50 м², Напруга живлення [В] AC: 230

088L0202

Тип кабелю: Двожильний кабель, Ширина мату [м]: 0.5, Довжина мату [м]: 3

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionECmat 150T 1,5m² 230V 225W
Product line21
Без свинцюТак
Висота упаковки [мм]605 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Внутрішня ізоляціяFEP
Вогнезахисна сполукаТак
Гарантійний термін20-річна повна гарантія на обслуговування
Гарантія [Рік]20
Глибина упаковки [мм]145 мм
Група продукціїНагрівальні мати
Діаметр кабелю [мм]3.0 мм
Довжина мату [м]3.00 м
Довжина холодного кінця [м]4.0 м
ДозволиCE
Доступна EPDYes
Екран кабелюAlufoil 100%
ЗастосуванняFloor heating
Зовнішня оболонкаPVDF
Зона покриття [м²]1.50 м²
Кількість провідників холодного кінця2
Кількість холодних кінців1
Клас захисту IP елементаIPX7
Класифікація ULNo
КОД UNSPSC40101830
Колір зовнішньої оболонкиЧЕРВОНИЙ
Характеристики виробу
Значення
Компанія сертифікаціїIntertek Semko
Комплект приладдяNo
Місце для батарейокНі
Міцність на розрив [N]120 N
Міцність при деформації [N]600 N
Напруга живлення [В] AC230 В
Неробоча температура [°C] [макс.]120 °C
ОписECmat 150T 225Вт 230В 0.5x3м
Опис продуктуECmat 150T
Опір кабелю [Ом]235.0000 Ом
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Потужність мату [Вт/м²]150 Вт/м²
Потужність обігріву [Вт]225 Вт
Принцип обігрівуПослідовний опір
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робоча температура [°C] [макс.]115 °C
Розмір холодного кінця [мм²]1.0 мм²
Сертифікація CEYes
Температура монтажу [°C] [мін.]-5 °C
Тип кабелюДвожильний кабель
Тип продуктуECmat 150T
Тип холодного кінцяDTWB
Товщина [мм]3.50 мм
У межах WEEEТак
УФ-захистНі
Холодний кінецьТак
Ширина мату [м]0.5 м
Ширина упаковки [мм]145 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.375 Кілограм
Bага нетто1.375 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм12.825 Літр
EAN/UPC5703466117743