ECinfracable 100T

Нагрівальні мати, ECinfracable 100T, 100 Вт/м², 14.60 м², Напруга живлення [В] AC: 230

088L6326

Тип кабелю: Двожильний кабель, Ширина мату [м]: 0.8, Довжина мату [м]: 19.6

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionECinfracable 100T 14,6m² 230V 1470W
Product line21
Без свинцюТак
Висота упаковки [мм]790 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Внутрішня ізоляціяFEP
Вогнезахисна сполукаТак
Гарантія [Рік]99
Глибина упаковки [мм]370 мм
Група продукціїНагрівальні мати
Діаметр кабелю [мм]7.0 мм
Довжина мату [м]19.60 м
Довжина холодного кінця [м]4.0 м
ДозволиCE
Доступна EPDYes
Екран кабелюAlufoil 100%
ЗастосуванняFloor heating
Зовнішня оболонкаPVC
Зона покриття [м²]14.60 м²
Кількість провідників холодного кінця3
Кількість холодних кінців1
Клас захисту IP елементаIPX7
Класифікація ULNo
Характеристики виробу
Значення
Колір зовнішньої оболонкиЧорний
Комплект приладдяNo
Місце для батарейокНі
Міцність на розрив [N]>500 N
Міцність при деформації [N]>1500 N
Напруга живлення [В] AC230 В
Неробоча температура [°C] [макс.]90 °C
ОписECinfracable 100T 14,6м² 230В 1470Вт
Опір кабелю [Ом]36.0000 Ом
Потужність мату [Вт/м²]100 Вт/м²
Потужність обігріву [Вт]1470 Вт
Принцип обігрівуПослідовний опір
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робоча температура [°C] [макс.]60 °C
Розмір холодного кінця [мм²]1.5 мм²
Сертифікація CEYes
Температура монтажу [°C] [мін.]-5 °C
Тип кабелюДвожильний кабель
Тип продуктуECinfracable 100T
Тип холодного кінцяDTCL
Товщина [мм]7.00 мм
УФ-захистТак
Холодний кінецьТак
Ширина мату [м]0.8 м
Ширина упаковки [мм]370 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто8.688 Кілограм
Bага нетто8.602 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм108.151 Літр
EAN/UPC5703466244913