ECinfracable 100T

Нагрівальні мати, ECinfracable 100T, 100 Вт/м², 13.30 м², Напруга живлення [В] AC: 230

088L6325

Тип кабелю: Двожильний кабель, Ширина мату [м]: 0.8, Довжина мату [м]: 17.6

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionECinfracable 100T 13,3m² 230V 1320W
Product line21
Без свинцюТак
Висота упаковки [мм]800 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Внутрішня ізоляціяFEP
Вогнезахисна сполукаТак
Гарантія [Рік]99
Глибина упаковки [мм]250 мм
Група продукціїНагрівальні мати
Діаметр кабелю [мм]7.0 мм
Довжина мату [м]17.60 м
Довжина холодного кінця [м]4.0 м
ДозволиCE
Доступна EPDYes
Екран кабелюAlufoil 100%
ЗастосуванняFloor heating
Зовнішня оболонкаPVC
Зона покриття [м²]13.30 м²
Кількість провідників холодного кінця3
Кількість холодних кінців1
Клас захисту IP елементаIPX7
Класифікація ULNo
Характеристики виробу
Значення
Колір зовнішньої оболонкиЧорний
Комплект приладдяNo
Місце для батарейокНі
Міцність на розрив [N]>500 N
Міцність при деформації [N]>1500 N
Напруга живлення [В] AC230 В
Неробоча температура [°C] [макс.]90 °C
ОписECinfracable 100T 13,3м² 230В 1320Вт
Опір кабелю [Ом]40.1000 Ом
Потужність мату [Вт/м²]100 Вт/м²
Потужність обігріву [Вт]1320 Вт
Принцип обігрівуПослідовний опір
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робоча температура [°C] [макс.]60 °C
Розмір холодного кінця [мм²]1.5 мм²
Сертифікація CEYes
Температура монтажу [°C] [мін.]-5 °C
Тип кабелюДвожильний кабель
Тип продуктуECinfracable 100T
Тип холодного кінцяDTCL
Товщина [мм]7.00 мм
УФ-захистТак
Холодний кінецьТак
Ширина мату [м]0.8 м
Ширина упаковки [мм]250 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто7.11 Кілограм
Bага нетто7.04 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм50 Літр
EAN/UPC5703466244906