DEVIheat 150S 140F0332 R1

Нагрівальні мати, ECheat 150S, 150 Вт/м², 0.50 м², Напруга живлення [В] AC: 230

088L0550

Тип кабелю: Одножильний кабель, Комплект приладдя: Flexpipe ø6,7 2,5 м, чорний, Ширина мату [м]: 0.5, Довжина мату [м]: 1

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionECheat 150S 0,5m² 230V 75W
Product line21
Без свинцюТак
Висота упаковки [мм]605 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Внутрішня ізоляціяFEP
Вогнезахисна сполукаТак
Гарантійний термін20-річна повна гарантія на обслуговування
Гарантія [Рік]20
Глибина упаковки [мм]145 мм
Група продукціїНагрівальні мати
Діаметр кабелю [мм]2.5 мм
Довжина мату [м]1.00 м
Довжина холодного кінця [м]3.0 м
ДозволиCE
Доступна EPDYes
Екран кабелюМідна оплітка
ЗастосуванняFloor heating
Зовнішня оболонкаPVDF
Зона покриття [м²]0.50 м²
Кількість провідників холодного кінця1
Кількість холодних кінців2
Клас захисту IP елементаIPX7
Класифікація ULNo
Колір зовнішньої оболонкиЧЕРВОНИЙ
Характеристики виробу
Значення
Компанія сертифікаціїIntertek Semko
Комплект приладдяFlexpipe ø6,7 2,5 м, чорний
Місце для батарейокНі
Міцність на розрив [N]120 N
Міцність при деформації [N]600 N
Напруга живлення [В] AC230 В
Неробоча температура [°C] [макс.]120 °C
ОписECheat 150S 75Вт, 230В 0,5x1м
Опис продуктуECheat 150S
Опір кабелю [Ом]705.0000 Ом
Потужність мату [Вт/м²]150 Вт/м²
Потужність обігріву [Вт]75 Вт
Принцип обігрівуПослідовний опір
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робоча температура [°C] [макс.]110 °C
Розмір холодного кінця [мм²]1.0 мм²
Сертифікація CEYes
Температура монтажу [°C] [мін.]-5 °C
Тип кабелюОдножильний кабель
Тип продуктуECheat 150S
Тип холодного кінцяDSWB
Товщина [мм]3.00 мм
УФ-захистНі
Холодний кінецьТак
Ширина мату [м]0.5 м
Ширина упаковки [мм]145 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.924 Кілограм
Bага нетто0.78 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм12.825 Літр
EAN/UPC5703466118757