ECflex 50T 75T 100T

Нагрівальні мати, ECflex 75T, 75 Вт/м², 25.20 м², Напруга живлення [В] AC: 230

088L6382

Тип кабелю: Двожильний кабель, Ширина мату [м]: 0.8, Довжина мату [м]: 33.6

Рекомендована заміна: 140F1448

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionECflex 75T 25,2m² 230V 1880W
Product line21
Без свинцюТак
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Внутрішня ізоляціяXLPE
Вогнезахисна сполукаТак
Гарантійний термін20-річна повна гарантія на обслуговування
Гарантія [Рік]20
Група продукціїНагрівальні мати
Діаметр кабелю [мм]6.9 мм
Довжина мату [м]33.60 м
Довжина холодного кінця [м]4.0 м
ДозволиCE
Доступна EPDYes
Екран кабелюAlufoil 100%
ЗастосуванняFloor heating
Зовнішня оболонкаPVC
Зона покриття [м²]25.20 м²
Кількість провідників холодного кінця3
Кількість холодних кінців1
Клас захисту IP елементаIPX7
Класифікація ULNo
Характеристики виробу
Значення
Колір зовнішньої оболонкиЧЕРВОНИЙ
Комплект приладдяNo
Місце для батарейокНі
Міцність на розрив [N]>500 N
Міцність при деформації [N]>1500 N
Напруга живлення [В] AC230 В
Неробоча температура [°C] [макс.]90 °C
ОписECflex 75T 25,2м² 230В 1880Вт
Опір кабелю [Ом]28.1000 Ом
Потужність мату [Вт/м²]75 Вт/м²
Потужність обігріву [Вт]1880 Вт
Принцип обігрівуПослідовний опір
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робоча температура [°C] [макс.]60 °C
Розмір холодного кінця [мм²]2.5 мм²
Сертифікація CEYes
Температура монтажу [°C] [мін.]-5 °C
Тип кабелюДвожильний кабель
Тип продуктуECflex 75T
Тип холодного кінцяDTCL
Товщина [мм]6.90 мм
УФ-захистНі
Холодний кінецьТак
Ширина мату [м]0.8 м

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто12.66 Кілограм
Bага нетто12.66 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм81.675 Літр
EAN/UPC5703466245415