Danfoss logo
DTIK_mat_L

Нагрівальні мати, ECasphalt 300T, 300 Вт/м², 3.60 м², Напруга живлення [В] AC: 400

088L6563

Тип кабелю: Двожильний кабель, Ширина мату [м]: 0.8, Довжина мату [м]: 4.8

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionECasphalt 300T 3,6 m² 0,75x4,8m 400V
Product line21
Без свинцюТак
Висота упаковки [мм]140 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Внутрішня ізоляціяFEP
Вогнезахисна сполукаТак
Гарантійний термін20-річна повна гарантія на обслуговування
Гарантія [Рік]20
Глибина упаковки [мм]500 мм
Група продукціїНагрівальні мати
Діаметр кабелю [мм]7.0 мм
Довжина мату [м]4.80 м
Довжина холодного кінця [м]10.0 м
ДозволиCE
Доступна EPDYes
Екран кабелюAlufoil 100%
ЗастосуванняAsphalt ice and snow melting
Зовнішня оболонкаXPLO
Зона покриття [м²]3.60 м²
Кількість провідників холодного кінця2
Кількість холодних кінців1
Клас захисту IP елементаIPX7
Класифікація ULNo
Колір зовнішньої оболонкиЧорний
Характеристики виробу
Значення
Компанія сертифікаціїIntertek Semko
Комплект приладдяNo
Місце для батарейокНі
Міцність на розрив [N]>300 N
Міцність при деформації [N]>1500 N
Напруга живлення [В] AC400 В
Неробоча температура [°C] [макс.]85 °C
ОписECasphalt 300T 3,6м² 400В 1050Вт
Опис продуктуECasphalt 300T
Опір кабелю [Ом]152.3000 Ом
Потужність мату [Вт/м²]300 Вт/м²
Потужність обігріву [Вт]1050 Вт
Принцип обігрівуПослідовний опір
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робоча температура [°C] [макс.]60 °C
Розмір холодного кінця [мм²]2.5 мм²
Сертифікація CEYes
Температура короткого періоду [°C] [макс.]240 °C
Температура монтажу [°C] [мін.]-5 °C
Тип кабелюДвожильний кабель
Тип продуктуECasphalt 300T
Тип холодного кінцяDTWK
Товщина [мм]7.00 мм
УФ-захистТак
Холодний кінецьТак
Ширина мату [м]0.8 м
Ширина упаковки [мм]140 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто4.91 Кілограм
Bага нетто4.861 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм14.7 Літр
EAN/UPC5703466246900