BOCK, Motor component, Kit
097B82308
Compressors spare parts, Set-motor 15kW S/SS [PW50:50], Legacy BOCK ID: 82308
097B82308
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | S/SS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| frequency of component | 50/60 Hz |
| Legacy BOCK ID | 82308 |
| Material Description | Set-motor 15kW S/SS [PW50:50] |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| type of component | motor |
| voltage of component | 400V 50Hz (460V 60Hz) |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Compressors spare parts |
| Джерело живлення | 380-420V 50Hz (440-480V 60Hz) |
| Марка | BOCK |
| Місце для батарейок | No |
| Назва продукту | Motor component |
| Опис | Set-motor 15kW S/SS [PW50:50] |
| Тип продукту | Kit |
| У межах WEEE | No |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 54.5 Кілограм |
| Bага нетто | 54.5 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162894149 |